This product is a solution designed for use on flushed aluminium windows. The screens are highly aesthetic and are supplemented by high quality details. All of its components are made of extruded aluminium, which ensures resistance to weathering, and a reliable operation of the product for many years.The frame of the screen can be connected using aluminium inside corners (clamped or twisted), which makes it an aesthetic, colour-match to the window frame (it can be painted in any RAL colour).The use of fixed screen does not limit in any way the functionality of the window. Installation is made fast and easy thanks to the use of mounting clips.The use of MRSZ fixed screen does not limit in any way the functionality of the window.
Screen hooks are compatible with every window systems offered by Aluprof.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาะคริสต์มาส | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | คาซัคสถาน | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คีร์กีซสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คูเวต | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | จอร์เจีย | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์แดน | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จีน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | ซาอุดีอาระเบีย | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซีเรีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ญี่ปุ่น | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ตุรกี | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | เติร์กเมนิสถาน | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | ไต้หวัน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ทาจิกิสถาน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ไทย | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | เนปาล | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บรูไน | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บังกลาเทศ | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บาห์เรน | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | ปากีสถาน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปาเลสไตน์ | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | พม่า | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | ฟิลิปปินส์ | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ภูฏาน | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | มองโกเลีย | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มัลดีฟส์ | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มาเก๊า | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเลเซีย | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | เยเมน | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | ลาว | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | เลบานอน | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เวียดนาม | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ศรีลังกา | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สิงคโปร์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | อัฟกานิสถาน | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อาเซอร์ไบจาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาร์เมเนีย | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อินเดีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินโดนีเซีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อิรัก | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิสราเอล | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิหร่าน | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อุซเบกิสถาน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | โอมาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | ฮ่องกง | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | ||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |