เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
    ALUTECH Group of Companies

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    ALT W72 profile system allows to fabricate the doors for industrial buildings as well as residential apartments.

    ALT W72 doors help the architects and designers to implement reliable and aesthetic project solutions. The doors from ALT W72 series are durable, convenient in operating, have increased thermal insulation characteristics, provide high level of tightness, prevent noise penetration.

    ALT W72 doors can be perfectly integrated into ALUTECH facades and combined with window systems.

    สเปคสินค้า

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alutech_door_alt_w72_outward_opening
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outward opening
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยบาร์เบโดส
    • ผลิตโดยบาร์เบโดส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC000747
    • ชื่อ ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)