เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door
Amarr

Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door

New 24-gauge steel triple-layer commercial door using foamed-in-place polyurethane insulation creating a strong monolithic panel that is energy efficient.  Our best insulating U-factor of 0.19 for a 2" triple-layer constructed polyurethane insulated commercial overhead door.

  • 2" Heavy-Duty, 24ga steel exterior panel
  • High energy efficiency
  • Best selling insulated commercial door
  • Flush panel design for modern look
สเปคสินค้า
  • Steel Thickness: 24ga

    Panel Design: Flush

    Exterior Texture: Stucco

    Limited Warranty: 10 Year

    U-Factor: 0.19

    R-Value: 19.4

    Max Std Width: 32'2"

    Max Std Height: 26'1"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amarr-2442-heavy-duty-steel-garage-door
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)