เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain
American Bath Group

Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

ติดต่อกับ American Bath Group

สเปคสินค้า
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ssb-6232tr_roll-in-shower-base
  • Product familyComfort Designs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial - Shower Base Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC003246
  • ชื่อ ETIMShower floor
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION