เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing
American Bath Group

Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing

  • 4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor

ติดต่อกับ American Bath Group

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sst5038sh-ansi-b_shower
  • Product familyComfort Designs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial - Shower Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION