เผยแพร่สินค้าของคุณ
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold
American Bath Group

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

  • Pre-leveled base
  • AcrylX™ surface
  • 1/2?" skirt
  • 1/2? COL exterior threshold
  • Compliant when properly installed
  • Center front drain outlet
  • Integral front trench drain
  • 5-year limited warranty
  • Slip resistant, textured bottom [ASTM F-462]

ติดต่อกับ American Bath Group

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • Product familyComfortDesigns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial - Shower Base Products
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC003246
  • ชื่อ ETIMShower floor
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION