เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
    American Bath Group

    Comfort Designs XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    XST 6030 TR 1.125 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Key Benefits

    • Pre-leveled base
    • AcrylX™ Finish
    • 1 1/8" skirt
    • Code Compliant when properly installed
    • Smooth subway tile wall
    • Center front drain outlet
    • Integral front trench drain
    • 30-year warranty

    Attribute Set

    • Above-the-Floor Rough : No
    • Accessible Type : Code compliant
    • Installation Type : Alcove
    • Material : AcrylX™
    • Number of pieces : One

    Characteristics

    • AcrylX™
    • 30-Year Warranty
    • Textured Slip-Resistant Floor

    ติดต่อกับ American Bath Group

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XST-6030-TR-1-125_shower
    • Product familyComfort Designs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial - Shower Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78.75
    • กว้าง (นิ้ว)62.25
    • ความลึก (นิ้ว)32.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว