เผยแพร่สินค้าของคุณ
Comfort Designs XST6333BF COL - 60 x 32 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Change of Level Threshold
American Bath Group

Comfort Designs XST6333BF COL - 60 x 32 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Change of Level Threshold

  • 3/4" Change of Level Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation

ติดต่อกับ American Bath Group

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xst6333bf-col_one-piece-roll-in-shower
  • Product familyComfort Designs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial - Shower Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา