เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS
Ames Fire & Waterworks

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
Series 2000SS Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of polluted water from entering into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body and low head loss. Series 2000SS is ideal in applications identified by local authorities as non-health hazard. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2000ss
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Prevention
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา