เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS
Ames Fire & Waterworks

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 จาก 5 ดาว4.3(10 รีวิว)
Series 3000SS Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body, thermoplastic and stainless steel check valves, and low head loss. Series 3000SS can be installed in the horizontal or vertical "flow-up" positions. It is designed for installation on applications identified by local authorities as non-health hazard, such as on fire protection systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3000ss
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Prevention
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา