เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B
Ames Fire & Waterworks

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Series LF4000B Reduced Pressure Zone Assemblies are designed to protect potable water supplies in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. This series can be used in a variety of installa­tions, including the prevention of health hazard cross connections in piping systems or for containment at the service line entrance. The LF4000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lf4000b
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Prevention
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings