The C5-1 Series hearing loop drivers from Ampetronic mark a substantial development in assistive listening technology. C Series units feature digital signal processing and networking functionality, and enable fast, accurate setup and adjustment via a very simple and easy to use user interface.
Ampetronic has engineered the C Series to offer the high end performance, consistency and certainty of results usually associated with top of the range hearing loop drivers, all for the price of a mid-range amplifier. Class ‘D’ drivers built into the C Series ensures low running and maintenance costs.
Network and Dante versions enable installers, technicians and facilities managers to remotely control the driver and monitor its condition status along with resistance and induction measurements. Fault condition alerts via email or Telnet provide reassurance that an operator will be informed of any issues with performance delivery.
The C5-1 features 5 Amps RMS current loop output, plus ample voltage headroom, making it suitable for a wide range of applications. Installation can be performed with total confidence; unique, multi-stage filtering ensures compatibility with other systems and global EMC regulations. These products are designed to form part of a system that can meet all of the requirements of the international loop performance standard IEC60118-4, and the relevant parts of IEC TR 63079.
C-Series Driver 5A
Part code: C5-1 (see Specifications for variants)
The C Series hearing loop drivers from Ampetronic marks a substantial development in assistive listening technology.
C5-1 Series hearing loop drivers applications include:
Features:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |