เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artisan Series - Casement Window
Artisan Series - Casement Window
Artisan Series - Casement Window
    AMSCO Windows & Doors
    Archived

    Artisan Series - Casement Window

    With the Artisan Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze, and Silver. Paint options available to match your style.

    The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Artisan Series Casement Window:

    • Centered sash for ease of cleaning
    • Unison Lock with concealed hardware
    • Standard folding handle 
    • Standard color matched or optional plated hardware
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.artisan-casement
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artisan Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows