เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
    AMSCO Windows & Doors

    Heritage Patio Door

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    With the Heritage Patio Door, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Taupe, Bronze, and Black. Paint options available to match your style.

    The Heritage Patio Door is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    • 2 point lock
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.artisan-contemporary-patio-door
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artisan Series Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (30)