เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
Serenity Series - Single Hung Window
    AMSCO Windows & Doors

    Serenity Series - Single Hung Window

    Serenity Series line of sound control windows. Energy efficiency, security and sound control features are inherent in the Serenity Series design. With a wide frame and triple-glazing design, Serenity Series has been awarded the ENERGY STAR. Serenity Series windows are available in white, almond, and taupe.

    Features and Benefits:

    • STC ratings from 40 to 47
    • Styles include casement, awning, slider, single hung, and picture window
    • Wide, 5-5/8 inch frame width contains multiple chambers for increased thermal efficiency and structural integrity
    • ENERFY STAR qualified
    • Positive action locks ensure the window is locked when the sash is fully engaged
    • Interlocking meeting rail with aluminum reinforcement includes deep pile, fin seal weather stripping for increased protection against air and water infiltration
    • High quality, tandem nylon rollers are engineered for smooth operation on the horizontal slider window
    • Equal lite on the single hung and horizontal slider creates appealing sight lines
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.serenity-single-hung
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Serenity Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา