เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Amvic - Amdeck Pro Floor and Roof System

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: amdeckpro
แบรนด์: Amvic Building System
Product family: Insulated Concrete Forms
กลุ่มสินค้า: Insulated Concrete Floor and Roof System
ความกว้าง (นิ้ว): 32
ความสูง (นิ้ว): 12
ความลึก (นิ้ว): 24
วันที่เผยแพร่: 2020-01-03
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (3)

Amvic’s Amdeck system is an insulated, stay in place concrete form that can be used for virtually any floor or roof construction. It is compatible with any wall type that would normally be used with a typical concrete slab. It is a 3-in-1 system offering structure, insulation and finish attachment. Amdeck is a cost effective, resilient and environmentally friendly construction system helping revolutionize modern construction and change the way we build.

 This innovative modular system uses beam pocket cutouts in the foam to create a one-way concrete slab allowing the designer to maximize the clear spans. The system has integrated joists that are used to support temporary construction loads and provide a surface for interior finish attachment. Amdeck Pro reduces temporary shoring requirements while Amdeck Eco follows typical shoring requirements for concrete slabs. Amdeck can be used in a horizontal or sloped configuration for floors and roofs with typical finished unsupported clear spans up to 30’ (9.1m). It is perfectly suited for use with ICF walls or independently with other structural systems.



Amdeck Pro is designed for commercial applications with compact modular design allowing the forms to be easily transported and installed even in smaller spaces. The forms have embedded polypropylene webs offering even greater temporary construction load distribution to the metal joists.



วัสดุหลัก: EPS
วัสดุรอง: Polypropylene
ออกแบบใน: Canada
ผลิตใน: Canada

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Block
Uniclass 1.4 รหัส: L32233
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Insulated blocks
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 รายละเอียด: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulated Concrete Unit Masonry
จำนวน OmniClass: 23-13 31 17 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Insulated Concrete Forms
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®