เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Amvic - R22 12in Insulated Concrete Forms (ICF)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: r2212inicf
แบรนด์: Amvic Building System
Product family: Insulated Concrete Forms
กลุ่มสินค้า: R22 Insulated Concrete Forms (ICF)
วันที่เผยแพร่: 2020-05-22
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (3)

Amvic R22 Insulated Concrete Forms (ICF) are a stay in place formwork manufactured using two 2.5” (63.5mm) Type II/Type 2, closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) panels connected by polypropylene webs placed at 6” (152mm) on center. The R22 blocks provide excellent value through the combination of excellent performance and cost-effective pricing. The forms offer a 6-in-1 system that provides structure, insulation, vapor barrier, air barrier, sound attenuation and attachments for interior finishes and exterior cladding. Completed Amvic ICF walls offer a sustainable and resilient building structure with R-Value of 22, ASTC rating of 47+ and a fire resistance rating (FRR) of 3+ hours.

The tighter spacing of the webs creates a block with market leading form capacity strength. fully reversible FormLock™ interlocking system with a depth of 1” (25mm) provides superior connection strength between blocks while allowing for a fast and easy installation. Webs have built-in clips which can hold two courses of reinforcing steel greatly reducing the need for additional tying. A wide range of available forms and core sizes allows for limitless design possibilities. Amvic ICF is manufactured with over 60% recycled materials (by weight) while keeping construction waste to a minimum (>1%).


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง: Polypropylene
ออกแบบใน: Canada
ผลิตใน: Canada

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Block
Uniclass 1.4 รหัส: L32233
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Insulated blocks
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 รายละเอียด: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulated Concrete Unit Masonry
จำนวน OmniClass: 23-13 31 17 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Insulated Concrete Forms
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®