ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | r224inicf |
---|---|
แบรนด์: | Amvic Building System |
Product family: | Insulated Concrete Forms |
กลุ่มสินค้า: | R22 Insulated Concrete Forms (ICF) |
วันที่เผยแพร่: | 2020-05-22 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
Amvic R22 Insulated Concrete Forms (ICF) are a stay in place formwork manufactured using two 2.5” (63.5mm) Type II/Type 2, closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) panels connected by polypropylene webs placed at 6” (152mm) on center. The R22 blocks provide excellent value through the combination of excellent performance and cost-effective pricing. The forms offer a 6-in-1 system that provides structure, insulation, vapor barrier, air barrier, sound attenuation and attachments for interior finishes and exterior cladding. Completed Amvic ICF walls offer a sustainable and resilient building structure with R-Value of 22, ASTC rating of 47+ and a fire resistance rating (FRR) of 3+ hours.
The tighter spacing of the webs creates a block with market leading form capacity strength. fully reversible FormLock™ interlocking system with a depth of 1” (25mm) provides superior connection strength between blocks while allowing for a fast and easy installation. Webs have built-in clips which can hold two courses of reinforcing steel greatly reducing the need for additional tying. A wide range of available forms and core sizes allows for limitless design possibilities. Amvic ICF is manufactured with over 60% recycled materials (by weight) while keeping construction waste to a minimum (>1%).
URL สินค้า: | https://www.amvicsystem.com/products/icf/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2019/08/Amvic-ICF-Installat... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://qai.org/directory/amvic-incorporated-2/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2019/08/Amvic-ICF-R22-Produ... |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=PUblI5Lyr48 |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/amvic/product/r224inicf
วัสดุหลัก: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
วัสดุรอง: | Polypropylene |
ออกแบบใน: | Canada |
ผลิตใน: | Canada |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค |
---|---|
IFC classification: | Block |
Uniclass 1.4 รหัส: | L32233 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Insulated blocks |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_20_93_52_42 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Insulated concrete blocks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Insulated Concrete Unit Masonry |
จำนวน OmniClass: | 23-13 31 17 17 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Insulated Concrete Forms |
BIMobject®