เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Amvic - SilveRboard 21 High Density Foam

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: silverboard21
แบรนด์: Amvic Building System
Product family: Rigid Insulation Boards
กลุ่มสินค้า: SilveRboard Rigid Insulation
วันที่เผยแพร่: 2020-05-22
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (1)

SilveRboard is a rigid insulation board made from closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) covered with a layer of metalized polypropylene reflective film on both sides. This highly effective combination of materials offers high compressive strength and great thermal performance when used for below grade and under slab applications. Designed to be installed as continuous insulation, reduce thermal bridging and directly improve building envelope performance. The double-sided lamination dramatically increases board strength and flexibility, reducing site damage and waste. Can function as a vapor barrier when joints are taped with an approved vapor barrier tape.

SilveRboard is available in a various sizes and thicknesses. The availability of larger panels helps improve job site efficiency and reduce labor cost. Each panel is easy to handle due to the low weight and can be easily cut. The high compressive strength makes it the ideal solution for majority of below grade applications such as foundation walls and below concrete slabs. The panels have exceptional Long-Term Thermal Resistance (LTTR) and increased thermal resistance in lower temperatures.


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง: Polypropylene
ออกแบบใน: Canada
ผลิตใน: Canada

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®