เผยแพร่สินค้าของคุณ
MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW

The MXA-FMK-20 Flush Mount Kit allows the Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall or in the normal wall mount position if access ot the side button and enhanced speaker exposure is needed. MXA-FMK-20 is compatible with all Modero X 20.3” Wall Mount Touch Panels including MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN-P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) and MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). The MXA-FMK-20 is a standalone mounting solution that is not used together with other mounts, such as the Rough-in box.

Keywords: Harman

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amx-00163
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Control Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • IFC classificationElectric Distribution