เผยแพร่สินค้าของคุณ
SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring
AMX

SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring

OVERVIEW
Wall Controllers are stand-alone, dual-gang IP controllers that send commands to multiple IP clients with the push of a button. N-Series Controllers have nine programmable tactile buttons with a 240 x 320 display. Programming is done individually through the built-in web-server or collectively to multiple units using N-Command Control Appliances. Multi-page custom graphics can be created using Panel Builder software, stored internally, and launched at start-up or at the push of a button. The SC-TC-D comes with a capacitive touch display and built-in WiFi and Bluetooth for expanding control to mobile devices.

FEATURES

  • Cost Effective - Low cost of installation
  • Multiple Commands - Sent to multiple TCP/IP clients
  • PoE - Robust Power over Ethernet (PoE) reliability and redundancy
  • Energy Efficient - Standard PoE consumption
  • EU Compliance - Supports both US and European wiring standards

Keywords: Harman

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amx-00186
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General Purpose Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationElectric Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง