เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-07 Multi Mount Kit is designed to mount the 7” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-07 is compatible with MSD-701 (FG2265-02). MSA-MMK2-07 is compatible with MSD-701-L2 (FG2265-32) and RMBK-701 (FG2265-37).

Keywords: Harman

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amx-00187
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General Purpose Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา