เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit for 7" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-07 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 7” Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it’s not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-07 is compatible with MD-702.

Keywords: Harman

สเปคสินค้า
  • FG Numbers: FG2265-17

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.msa-stmk-07-secure-table-mount-kit
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UI Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels