เผยแพร่สินค้าของคุณ
NMX-VCC-1000 Sereno™ Video Conferencing Camera
AMX
Archived

NMX-VCC-1000 Sereno™ Video Conferencing Camera

Sereno is a video conferencing camera designed to support conferencing applications in huddle spaces and smaller meeting rooms. Sereno provides HD quality video with outstanding voice capture to deliver exceptional conferences.

Common Applications
Use Sereno in huddle rooms for video conferencing and/or in conference rooms and boardrooms where microphone disconnect and mechanical video shutoff is critical for privacy when camera is not in use.

Keywords: Harman

สเปคสินค้า
  • Features

    • 1080p HD Video – Excellent video image quality
    • 120° Field-of-View – See all meeting participants even in smaller rooms
    • Beamforming Microphones Focuses on Voice Capture – Filters out unwanted noise, making it easier for participants in a web conference to hear the person speaking
    • Mechanical Shutter Blocks Video and Microphones – Provides security and confidentiality for business and government applications
    • Flexible Mounting Options – Swivel base makes Sereno easy to install and adjust; wall mount kit available as an accessory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NMX-VCC-1000-Sereno-Video-Conferencing-Camera
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intercommunication Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC001634
  • ชื่อ ETIMAudio/video transmitting system
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment