เผยแพร่สินค้าของคุณ
PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant
AMX

PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant

With the PoE Injector, send power and data one demand to any PoE-powered device via a single category cable


Keywords: Harman

สเปคสินค้า
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3af requirements
    • Regulated Output
    • 100/240 VAC Universal Input
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PS-POE-AF-TC-PoE-Injector-802-3AF-Compliant
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Control Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC001634
  • ชื่อ ETIMAudio/video transmitting system
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment