เผยแพร่สินค้าของคุณ
A-Series Casement Windows
Andersen Windows

A-Series Casement Windows

3.4 จาก 5 ดาว3.4(7 รีวิว)
An innovative combination of solid wood, fiberglass and innovative Fibrex® composite material provides superior strength and stability, making this our best-performing casement window. With a wide array of style options including factory-finished wood interiors, the A-Series casement window offers architectural authenticity and exceptional energy efficiency.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.andersen-windows-1012
  • Product familyCasement Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง