เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
    Angel Cerdá
    Archived

    Walnut wood frame standing mirror

    Walnut rectangular foot mirror model 3036 Angel Cerdá S.L. Rectangular standing mirror with a modern design with a 0.5mm thick walnut veneered wood frame, perfect to provide a sophisticated look to your room. This mirror is ideal if what you want is to create a feeling of spaciousness and light in the space. • STYLE: This designer mirror is ideal to combine with other trendy decorative elements. • MULTIESTANCE: Versatile and functional, its design allows it to fit into any room. • QUALITY: All our mirrors are made with the highest quality materials, guaranteeing durable and functional furniture. • DECORATION AND COMFORT: With this rectangular standing mirror, you will bring a feeling of spaciousness and light to your rooms, as well as creating a sophisticated and elegant environment thanks to its simple design. • DIMENSIONS: This standing mirror has an ideal size if you want to look at yourself from the whole body since it is 190cm high and 60cm wide.
    สเปคสินค้า
    • Walnut veneered wooden. Mirror glass.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3036-espejo-moderno-pie-nogal-mirror-angel-cerda
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWalnut
    • วัสดุรองMirror Glass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (11)