เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    สเปคสินค้า
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.621429
    • Product familyShowcases
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Units Living and Dining room
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 17 13
    • OmniClass TitleResidential China Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings