เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aerotermo AB032
Apen Group

Aerotermo AB032

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
สเปคสินค้า
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AB032IT
  • Product familyWater Fan Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AB Water Fan Heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)765
  • ความลึก (มิลลิเมตร)595
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 17 17
  • OmniClass TitleFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC