เผยแพร่สินค้าของคุณ
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.806-cxc-large-diameter-series
    • Product familyPipework Fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elbows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper pipeline fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures