เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paisley Red Oak Flooring
Paisley Red Oak Flooring
    Appalachian Flooring

    Paisley Red Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and enginneered options.

    ติดต่อกับ Appalachian Flooring

    สเปคสินค้า
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.paisley-red-oak-excel
    • Product familyAlta Moda Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Red Oak
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring