เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
    Appalachian Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    ติดต่อกับ Appalachian Flooring

    สเปคสินค้า
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sutton-red-oak-excel
    • Product familyGreen Mountain Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Red Oak
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring