เผยแพร่สินค้าของคุณ
Treebark Hard Maple Flooring
Treebark Hard Maple Flooring
    Appalachian Flooring

    Treebark Hard Maple Flooring

    By far our most comprehensive series, the Signature Collection offers a myriad of stain colors on a variety of North American species. Most products of the Signature Collection are also available in both solid and engineered profiles, with the Evershine™ revolutionary finish, offering ultra-matte or semi-gloss sheen options. Hundreds of width, profile and color combinations will allow you to find the ideal floor to suit your tastes whether you prefer a classic or modern look. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    ติดต่อกับ Appalachian Flooring

    สเปคสินค้า
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.treebark-maple-excel
    • Product familySignature Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maple
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring