เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball valve FIRES
Aquatechnik

Ball valve FIRES

4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)

It is the innovative solution for fire-fighting sprinkler systems and fire hose reel cabinets, where permitted, replacing the traditional metal piping, according to DAU ITeC (ref. UNI-EN 12845) for use with medium/low risk of fire. 
The fusio-technik FIRES system has been classified as fire resistance class B-S1, d0, according to EN 13501-1.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ball_valve_FIRES
  • Product familyFusio-technik FIRE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ball valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Sanitary Sewerage
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้