เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    ArcelorMittal Construction
    Archived

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pflaum-fo
    • Product familySandwich panel/ Panneau sandwich
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flamstyl® V
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-13
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMineral wool
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)