เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(28 รีวิว)
    The office desk is adjustable in height, it can go from 700mm up to 1200mm (table height), this allows any user to personalize their desk. This also provides ergonomic benefits. The office desk has a screen which can be removed at any time. The idea is that you can decide whether you want one or up to four tables that can be assembled. This function allows better work with colleagues. The modelised adjustable office desk is designed by Karl Nilsson during an internship at BIMobject. *Note that this table is not ready to order, it is its design that can be bought.
    สเปคสินค้า
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.modulised_adjustable_office_desk
    • Product familyOffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS