เผยแพร่สินค้าของคุณ
Morelli Bench Metal Style
ARCONAS Corporation

Morelli Bench Metal Style

The metal bench top is made from two perforated 13 Ga Steel planks with 10 Ga steel plank reinforcements. Metal bench is available in 48”/122cm and 66”/167cm seat widths.

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.morelli_bench_metal
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs, Stools & Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.73
  • กว้าง (นิ้ว)66
  • ความลึก (นิ้ว)20.78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
  • น้ำหนัก90
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)