เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
    Ardemo

    Wooden slats - Wall cladding - ECOGRID

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    The Ecogrid range takes the form of variations of wooden slats assembled together by rigid black traverses. Choose the number and dimensions of the slats to define the product that suits your project.
    สเปคสินค้า
      • Ecogrid 2040.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 77% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.08

      8 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.10

      10 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 4020.07

      7 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 53% open space.

      Thickness: 48 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.05

      8 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 85% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.08

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.05

      5 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 83% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 77% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ecogrid-wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)