เผยแพร่สินค้าของคุณ
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane
ARDEX ENDURA

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
สเปคสินค้า
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WPM-300
  • Product familyWaterproofing Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriptionTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย