เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls
ARDEX

ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls

ARDEX A 828 LEMON is a brilliant white, rapid hardening, gypsum based plaster for filling, smoothing and finishing interior walls and ceilings.

สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: 15 liters of water: 25 kg. Powder They represent 1 vol. water: 1 3/4 vol. powder Density: Approx. 1.0 kg / liter Density of the mortar in fresh: Approx. 1.5 kg./It Performance: Approx. 1.0 kg. Powder / m2 and mm. Workability (20° C): Approx. 30 minutes Painted and glued: When it has dried Resistance to compression: After 28 days 9 N / mm2 Resistance to flexotraction: After 28 days 4 N / mm2 PH value: Approx. 8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-A-828-LEMON
  • Product familyWall Render
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Filler and Skimcoat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
สเปน
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง