เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
    ARDEX

    ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling. For laying floors before laying tiles and tiles. Cures and dries quickly.

    ARDEX A 950 is a flexible, rigid, flexible filler for repairing and paving wall and ceiling surfaces, as well as laying floors before laying tiles and tiles. Especially suitable for alignment of larger holes and recesses. Sealing membranes can be installed already after 1 day. Where no membrane is required, tiles can be installed already after 2-3 hours.
    สเปคสินค้า
    • Material consumption: Approx. 1.1 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 - 40 min. at 20 ° C. Painting: After approx. 24 hours at 20 ° C. Tiles (without membrane): After 2 - 3 hours 20 ° C. Natural stone, membrane: After approx. 24 hours 20 ° C. Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 6 N / mm² After 7 days 11 N / mm² After 28 days 14 N / mm² Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 2 N / mm² After 7 days 3 N / mm² After 28 days 4 N / mm² Ph value: Newly stirred approx. 12. Cured approx. 10th Delivery: Sacks of 20 kg.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARDEX-A-950
    • Product familyWall Render
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Filler and Skimcoat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 15 27
    • OmniClass TitleRenders
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    ฝรั่งเศส
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง