เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

For repair of cracks in the screed and other grounds. As an adhesive bridge between the base and the fresh mortar.
สเปคสินค้า
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-FB
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES