เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Cement and acrylic based, ceramic and so on. is a two component insulation material that provides water impermeability under the coating materials.
สเปคสินค้า
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ardex-4_5
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing Adhesive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ตุรกี

สินค้าใกล้เคียง