เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
    ARDEX

    ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation

    ARDEX SK Mesh™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

    Key Features

    • For the reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation
    • Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric
    • Interior and exterior installations


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-sk-mesh
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลัก1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaterproofing-Membrane Tiling
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes