เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX SK TRICOM Sealing Tape
ARDEX

ARDEX SK TRICOM Sealing Tape

Pipe collar 350x350 for floor drains with a diameter of 125 mm and for processes with a clamping ring in the system with the ARDEX SK-B TRICOM sealing ring 100/200.

The ARDEX TRICOM seal kit includes ribbons, corners and cuffs. It can be used in conjunction with all ARDEX compound seals and is suitable for all load classes.

Product Highlights:

  • In conjunction with all ARDEX composite waterproofing
  • For all load classes
  • Highly tear-resistant and elastic
  • alkali-resistant
  • Resistant to aggressive media
สเปคสินค้า
  • Technical specifications

    colour
    White

    collar height
    20 mm

    total thickness
    approx. 0.32 mm

    Permissible movement recording
    Max. 80% of the joint width

    packing
    packed to 20 pieces

    joint width
    up to 30.00 mm

    Burst pressure
    3.00 bar

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Fold-bending test at -20 ° C
    no cracks

    Elongation support layer
    600% at 60 N / 15 mm

    Inner diameter
    125 mm

    total weight
    approx. 180.00 g / m²

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ardex-sk-tricom
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sealing Membrane System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • CSI MasterFormat 2014 Code02 25 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products 

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย