The ARDEX TLT™ Waterproofing Membrane is a lightweight, polyethylene membrane for use under tile and stone surfaces in showers and wet area applications. It is also suitable for chemical-resistant flooring.
The ARDEX TLT™ Seam Tape is made from the same lightweight, waterproof material as the waterproofing membrane and is for use over horizontal and vertical seams.
The ARDEX TLT™ Mixing/Pipe Valve Seals are designed to seal pipe protrusions and are for use around supply lines to shower heads, hand held wands, jets, and spray and steam heads. They act as an anti-fracture membrane between substrates and hard surface coverings.
The ARDEX TLT™ Inside/Outside Corners are constructed as a single piece from a seamless material that eliminates the potential of weak points in time-consuming jobsite-cutting techniques. They offer convenience and provide peace of mind knowing every corner is safe from water infiltration.
The ARDEX TLT™ Waterproofing Kit contains:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |