เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
สเปคสินค้า
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-WPM-003
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Component Waterproofing Membrane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-15 21 00
  • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย
เกาหลีใต้

สินค้าใกล้เคียง