เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating
ARDEX

ARDEX WPM 109 Highly Flexible cement-based waterproof coating

ARDEX WPM 109 is highly flexible cement based waterproofing coating for structures that retain or exclude water. It is designed to withstand high water pressure in many different applications. Formulated with non-toxic materials, ARDEX WPM 109 is ideal for potable water usage and exhibits excellent crack accommodation qualities even after long term water immersion.
สเปคสินค้า
  • Substrates: Concrete , metal and wood surface Location: Water tanks, Swimming pools and pool decks, corrosion protection for reinforcing steel, internal wet areas, water features and ponds, deck and balcony Coverage: Coverage will vary depending on the porosity of the surface Floors : Dry film thickness of Approx. 0.6mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 1.2mm Walls: Dry film thickness of Approx. 0.4mm, Total dry film thickness (2 coats) – Approx. 0.8mm Drying Times: Recoat Time: 1 – 2 hours between first and second coat Allow 4 hours before tiled over Allow 24 hours for corners or thick film Colors: Grey Packaging: 34kg set , available in powder and liquid
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-WPM-109
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Highly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-15 21 00
  • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย