เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

ARDEX WPM 157 is a one component moisture cured polyurethane system for waterproofing planter box internals, roof and deck areas (that are to be paved or covered) and landscaped decks.

  • Excellent flexibility – accommodates building movement
  • Single component – ready to use, no mixing required
  • Excellent chemical resistance
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools

Substrates:

  • Concrete
  • Renders and screeds
  • Fibre cement
  • Plasterboard
สเปคสินค้า
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-wpm-157
  • Product familyWaterproofing & Roofing Membranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย