เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

ARDEX PANDOMO® PS is a two-part urethane protective wear layer for interior use on ARDEX PANDOMO® Floor, FloorPlus and Loft. Designed to be used as a top coat over ARDEX PANDOMO® ES Clear Waterborne Epoxy Floor Primer, ARDEX PANDOMO PS dries quickly to allow the installation of a second coat in as little as 2 hours.

Key Features

  • Stain-resistant
  • UV-stable
  • Re-coat in as little as 2 hours
  • Full protection after 7-day cure
  • For interior use only
สเปคสินค้า
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pandomo-PS
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Topping
  • OmniClass Number23-15 17 11 11
  • OmniClass TitleFloor Toppings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย